Черв'ячні мотор-редуктори BLOCK
Тихий і потужний
Типорозміри: | 6 |
---|
НОВИНКА: Ми модифікували наш двоступеневий гвинтовий черв'ячний редуктор SK 02040. Новий SK 02040.1, виготовлений з високоміцного алюмінію, замінює попередній продукт. Корпус з литого під тиском алюмінію гарантує максимальну міцність і жорсткість щодо згинання при малій вазі. SK 02040.1 має діапазон потужності від 0,12 до 1,10 кВт і охоплює крутні моменти до 100 Нм. Широкий діапазон співвідношень (від 5,37: 1 до 330: 1) забезпечує оптимальне пристосування до відповідних потреб замовника. Двигун можна приєднати безпосередньо без муфти або через адаптер (IEC або NEMA).
- Порожній або суцільний вал
- Насадне, фланцеве і лапове виконання
- Кутовий мотор-редуктор
- Плавний і безшумний хід
- Великі навантаження
- Міцна конструкція для тривалого терміну використання і легкого обслуговування
- Великі осьові і радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи
- Міцний корпус з сірого чавуну
- Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування